Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Standard cylinder SCW series(Overseas only products)
SCWP2 - Standard cylinder
SCW*2 B3 - Eye bracket type (B3)
CKD
...
Standard cylinder SCW series(Overseas only products)
SCWP2 - Standard cylinder
SCW*2 B3 - Eye bracket type (B3)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCWP2-B3-50
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Model no.
MN
BORE [mm]
BR [mm]
BT [mm]
CK [mm]
EA [mm]
EB [mm]
EM [mm]
G [mm]
GL [mm]
HB [mm]
PH [mm]
RA [mm]
TE [mm]
UL [mm]
UR [mm]
Product Info
INFOTEXT
1
2
3
4
5
6
SCWP2-B3-32
32
10
8
10
10
11
26
7
21
6.6
32
18
38
51
31
Product Info
SCWP2-B3-40
40
11
10
12
12
11
28
9
24
6.6
36
22
41
54
35
Product Info
SCWP2-B3-50
50
12
12
12
16
15
32
11
33
9.0
45
30
50
65
45
Product Info
SCWP2-B3-63
63
15
12
16
16
15
40
11
37
9.0
50
35
52
67
50
Product Info
SCWP2-B3-80
80
15
14
16
20
18
50
13
47
11.0
63
40
66
86
60
Product Info
SCWP2-B3-100
100
19
15
20
20
18
60
14
55
11.0
71
50
76
96
70
Product Info
Показать сжатый показ (6 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
CKD
- SCW*2 B3
Shorttext
Eye bracket type (B3)
Последнее изменение
12.09.2024 07:53:38
Единица
Ключевое слово
Eye bracket
Pneumatic cylinders
Standard cylinder
Standard cylinders
type
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties